Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(13 categorie prodotti)
Le soluzioni per giunzioni per mobili sono utilizzate quando si hanno mobili smontati e da assemblare. I nostri fissaggi per mobili sono realizzati in metallo e sono disponibili in diverse varianti a seconda delle necessità.
Nella nostra gamma troverete varie componenti indispensabili come le viti per mobili che grazie alla filettatura profonda assicurano giunzioni precise e ben aderenti, viti di giunzione per mobili che sono usate insieme alle boccole a barilotto per fornire una giunzione ad angolo retto oppure insieme ai dadi di giunzione per mobili fornendo un'eccellente finitura della superficie su entrambi i lati del mobile o del pannello.
Altri inserti per mobili indispensabili sono i connettori per mobili o giunzioni per mobili in legno che vengono facilmente inseriti nel legno dove fanno presa, dadi di blocco chiamati anche giunzione eccentrica che offrono un fissaggio interno sicuro per mobili in legno.
Infine offriamo dadi a ragno per mobili ideali per l'uso con i piedini regolabili, i piedini snodati con base piana, le rotelle. Facili da assemblare, è sufficiente inserirli in un foro già predisposto e posizionarli con qualche colpo di martello.
La gamma di Essentra comprende prodotti in metallo o acciaio.
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro Centro di conoscenza:
I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.
Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
I dadi di blocco a camma sono solitamente utilizzati nel settore dei mobili e degli armadietti. Vengono impiegati per creare un giunto sicuro durante l'assemblaggio e il collegamento dei mobili. Sono caratterizzati da un elemento a croce.
Il dado di blocco a camma viene inserito in un foro preformato presente in uno dei pannelli del mobile, ad esempio in una tavola di legno. Viene poi battuto in posizione con un martello. Si tratta di un dado autobloccante per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.
I dadi di giunzione sono dei connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un elemento esagonale adatto a una chiave a brugola M5. Ciò rende l'installazione semplice e veloce.
Vengono comunemente utilizzati in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire tra loro i componenti. Sono adatti per strutture in legno, compresi i mobili con imballo piatto e le strutture in legno.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
Una gamma di dadi con design a forma di cono. Le opzioni includono modelli con e senza flangia, dotati di elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M6 o M8 (chiave a brugola).
Questi dadi forniscono una filettatura forte e permanente nel legno e nei prodotti e applicazioni a base di legno. Si avvitano facilmente in un pannello e la filettatura esterna assicura un bloccaggio positivo. La flangia impedisce al dado di penetrare troppo all'interno del pannello.
This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.
Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.
A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.
A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.
Un'ampia gamma di raccordi connettori per mobili, che comprende raccordi KD, raccordi a bullone e raccordi a connettore. Questi raccordi si inseriscono facilmente nel legno e nelle applicazioni a base di legno, per offrire un assemblaggio sicuro.
I raccordi KD comprendono: connettori KD, giunti rigidi, blocchi Modesty e blocchi per piani di lavoro.
I connettori KD sono caratterizzati da un alloggiamento esterno in ABS bianco e da una sezione di base in acciaio. Sono dotati di una vite di fissaggio. I giunti rigidi si fissano con una vite n. 6 (venduta separatamente) e sono realizzati in polietilene (PE). Sono disponibili in diversi colori, tra cui bianco, beige, marrone e faggio. I blocchi Modesty sono universalmente utilizzati per le connessioni in legno, tipicamente nelle applicazioni di mobili auto-assemblati. Sono disponibili in una gamma di modelli piccoli e resistenti, piccoli con nervature o grandi con nervature. Sono realizzati in PE bianco o teak. I blocchi per piani di lavoro sono realizzati in polipropilene (PP) bianco o grigio. Sono dotati di un tassello per fori di diametro 8 mm.
I raccordi a bullone sono realizzati in acciaio tornito o in lega di zinco, rifiniti con zincatura. Sono disponibili con filettatura Euro o metrica M6 e sono dotati di testa Pozi. Sono disponibili due varianti.
I raccordi sono realizzati in lega di zinco nichelata e sono disponibili in due varianti.
Ogni opzione dei componenti è venduta separatamente.
I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dei ripiani. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.
I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.
Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.
Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).
Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.
Le viti per montaggio mobili (Confirmat) sono utilizzate principalmente per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio dei pannelli. Le applicazioni ideali includono mobili in legno e assemblaggi di strutture piatte. Sono dotate di un elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M3 o M4.
La vite è dotata di una filettatura a taglio profondo che garantisce giunzioni precise e ravvicinate. La gamma offre opzioni di filettatura M5 e M7.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.