Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Snodi per coperture e fermaporta

 (4 categorie prodotti)

Gli snodi vengono utilizzati su bagagliai, cassette per gli attrezzi e altri contenitori in cui è necessario tenere aperto il coperchio senza usare le mani. Questi supporti per coperchi impediscono anche l'eccessiva apertura, evitando che le cerniere vengano sollecitate troppo, che il contenitore venga danneggiato e che il coperchio colpisca persone o oggetti vicine al contenitore al momento dell'apertura.
Elenco Griglia

Blocca porta - Usi gravosi

Questi fermaporta sono pensati per offrire sostegno costante e movimento controllato alle porte di grandi dimensioni in diverse applicazioni. Possono supportare carichi pesanti pur restando stabili e semplici da usare.

Apertura massima a 90 quando sono posizionati con rilascio del cavo; apertura totale a 100 se utilizzati senza rilascio del cavo. Disponibili in versione destrorsa e sinistrorsa, con e senza rilascio del cavo.

Sono facili da installare nell'applicazione con l'aiuto di utensili semplici. Solitamente utilizzati per applicazioni gravose, ad esempio porte esterne, contesti industriali, uscite di sicurezza o porte in aree altamente trafficate.

  • Offrono un sostegno costante e un movimento controllato per porte di grandi dimensioni.
  • Apertura massima a 90 quando sono posizionati con rilascio del cavo; apertura totale a 100.
  • Utilizzati per applicazioni particolarmente gravose, ad esempio porte esterne, contesti industriali o uscite di sicurezza.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRN2200

Snodi pieghevoli con montaggio a 90

These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.

The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.

  • It is meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally.
  • Available in universal, left or right-handed versions.
  • It is a less expensive alternative to gas springs.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile Colore: Naturale Series Code:

Fermaporta

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiale: NBR, Acciaio, Zinco pressofusoColore: Nero, RossoStandard infiammabilità del materiale: Series Code:

Snodi pieghevoli

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonioColore: , ArgentoStandard infiammabilità del materiale: Series Code: