Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fascette per cavi

 (21 categorie prodotti)

Le fascette per cavi, conosciute anche come fascette di cablaggio o fascette stringicavo, sono strumenti di fissaggio comunemente utilizzati per legare e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Da qui anche il loro nome più comune cioè fascette da elettricista.
Data la loro estrema versatilità e facilità di utilizzo, vengono utilizzate in molti settori tra i quali: automotive, elettrodomestici, sistemi di raffreddamento e riscaldamento, macchinari, cabinet dati.

Tipologie di Fascette Stringicavo


Nella gamma di Essentra troverete una vasta scelta di tipologie di fascette di cablaggio.
Se l'applicazione richiede che le fascette possano essere rimosse o meno troverete fascette riutilizzabili o fascette non riutilizzabili.
Se, invece, l'ambiente in cui vengono utilizzate è più estremo allora potrete scegliere le fascette resistenti al calore.
Per garantire velocità dell'installazione, la nostra gamma offre fascette di montaggio nelle varianti per montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Infine, troverete naturalmente anche le fascette standard

Materiali delle Fascette


Dalle diffusissime fascette di cablaggio in plastica, alle fascette in metallo, fino alle fascette rilevabili al metal detector in metallo e polipropilene, troverete la tipologia adatta per ogni vostro progetto e applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra guida alle fascette.


Fascette standard

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Fascette di montaggio

Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.

Codice Serie: SR1825

Fascette stabilizzate al calore

Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.

Codice Serie: SR1817

Fascette autoaggrappanti

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Fascette seghettate

Le fascette seghettate sono ideali per raggruppare in maniera semplice i cavi elettrici. Sono pratiche ed efficaci; la gamma comprende tre tipi diversi. Le fascette presentano un design flessibile e sono dotate di un meccanismo di sgancio rapido. Disponibili in PE naturale o nero.

Cinghie per cavi

Le cinghie per cavi possono essere avvolte e fissate attorno a un certo numero di cavi per creare un fascio. Disponibili in elastomero o nylon. La variante in nylon deve essere utilizzata con il perno di chiusura a bottoncino fornito separatamente.

Pistole per fascette

Gli utensili tirafascette consentono l'applicazione delle fascette in modo rapido e semplice. Stringere i manici insieme per avvolgere la fascetta e conferirle resistenza alla trazione, creando un fissaggio sicuro intorno ai cavi o alle altre applicazioni.

Kit fascette

I kit di fascette sono forniti in contenenti un assortimento delle nostre fascette. La gamma propone 5 tipi di fascette di varie misure e supporti adesivi forniti in una pratica confezione.

Fascette - A testa doppia/ Nylon

Questo prodotto ha due elementi sulla testa della fascetta per consentire un doppio passaggio del cavo creando due anelli e mantenendo due fasci separati.

Codice Serie: SR1798

Fascette - A doppio blocco/Nylon

Le fascette con doppio blocco sono progettate per creare una forma più arrotondata attorno al fascio. La èarte terminale della fscetta entra nella testa a doppio blocco rimanendo parallela ad essa stessa; questo evita l'effetto a goccia tipico delle fascette standard.

Fascette - Rilevabili al metal detector

Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.

Codice Serie: SR1747

Fascette - Elematic 2 Lock

Le fascette Elematic 2-Lock™ sono fascette professionali in poliammide 6.6 (PA), dotate di un doppio sistema di chiusura in acciaio inossidabile. Un elemento di fissaggio altamente efficiente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni e settori.

La doppia ganascia in acciaio è realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, inserita direttamente nella testa della fascetta durante il processo di produzione. L'innovativa doppia ganascia in acciaio consente il bloccaggio su entrambi i lati della fascetta, per un'eccellente funzione di legatura e fissaggio.

Il profilo liscio senza cremagliere consente una serie di opzioni di regolazione lungo la lunghezza della fascetta e un tensionamento sempre corretto per un'ampia gamma di diametri di fasci. Queste fascette hanno un intervallo di temperatura di installazione da -40 C a 60 C e possono funzionare in un intervallo di temperatura di esercizio da -40 C a 85 C.

Due opzioni di colore tra cui scegliere. L'opzione nera è realizzata in PA resistente ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne in condizioni estreme.

  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.
  • Senza alogeni
  • Colori: naturale e nero

Rotoli autoaggrappanti

Disponibili in rotoli che possono essere tagliati della lunghezza desiderata. Ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi chiusi. Parte uncino e anello disponibili anche separatamente.

Fascette con targhetta

Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.

Targhetta per fascette

Ideale per l'utilizzo con le fascette, presenta una superficie opacizzata per essere scritta con inchiostro o matita.

Fascette in metallo

Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.

Codice Serie: SRMT

Fascette a pallini montabili

Le fascette a pallini sono progettate per poter posare e rimuovere agevolmente il cavo e impedirne lo scivolamento. Le fascette a pressione agevolano il fissaggio semplice e sicuro a un pannello.

Fascette riapribili

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Fermacavi autoaggrappanti adesivi

Questi supporti, ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi richiusi, e sono particolarmente utili quando i cavi sono fragili e richiedono una chiusura delicata. Questa gamma è provvista di base adesiva per un'installazione semplice e veloce. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2004

Fascette a pallini standard

Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.

Codice Serie: SR1818

Fascette resistenti ai raggi UV

Le fascette fermacavi resistenti ai raggi UV sono realizzate in nylon stabilizzato ai raggi UV, appositamente formulato per resistere al deterioramento causato dall’esposizione prolungata alla luce solare. Queste fascette sono ideali per il fissaggio e l’organizzazione di cavi in ambienti esterni o particolarmente impegnativi, e garantiscono prestazioni superiori rispetto alle fascette in nylon standard. Materiale: Nylon, Nylon 6/6 Colore: Nero, Naturale Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2Codice Serie: , SRWITUVB, SRWIT18RA