Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
I pulsanti sono un semplice tipo di interruttore utilizzato per accendere e spegnere il circuito di controllo di una macchina, di un apparecchio o di vari tipi di processi. Sono utilizzati nei circuiti di controllo automatico per inviare manualmente segnali di controllo a contattori, avviatori elettromagnetici e relè.
La nostra gamma comprende interruttori monoblocco, interruttori a pulsante a filo in plastica e interruttori a pulsante in plastica sporgenti e accessori.
Le applicazioni e gli utilizzi comprendono: stazioni di controllo, pulsanti di arresto di emergenza, montaggio su schede di circuito e in applicazioni che richiedono interruttori start-stop.
Questi involucri in plastica ABS sono provvisti di un comando da 22 mm e blocco contatti. Sono inoltre classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e resistenza alla corrosione. I contatti sono SPST a 10A 600VAC montati su base a vite. I fori premarcati sono da 13/16". UL/CSA/CE.
Questi termostati funzionano in modo semplice tramite un quadrante per l'impostazione delle temperature di raffreddamento o riscaldamento. Hanno un involucro in plastica ABS e sono provvisti di un comando da 22 mm e blocco contatti. Sono inoltre classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Tenuta stagna all'acqua e agli olii ed resistenza alla corrosione. I contatti sono SPST a 10A 600VAC montati su base a vite. I fori premarcati sono da 13/16". UL/CSA/CE.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare