Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le chiusure a leva, note anche come chiusure a scorrimento o chiavistello a gancio, è un meccanismo di chiusura comunemente utilizzato per bloccare porte, sportelli, armadi e altre chiusure. È costituita da due componenti principali: un gancio o anello fissato a una superficie e un riscontro o supporto montato sulla superficie opposta. Il meccanismo spesso include una leva a molla o una leva a scatto che può essere spostata per agganciare o sganciare la chiusura. Quando è chiusa, la chiusura è saldamente trattenuta dal riscontro, impedendo aperture non intenzionali.
Per completare la chiusura a leva, si utilizza un riscontro. Il riscontro funge da controparte fornendo un punto progettato per il chiavistello per ingaggiarsi o "agganciarsi" quando la chiusura è fissata. Tipicamente installato sulla superficie opposta rispetto alla chiusura a leva, il riscontro presenta una cavità o uno slot che corrisponde alla forma del gancio o anello della chiusura. Questo garantisce una connessione sicura, prevenendo aperture accidentali e contribuendo all'affidabilità complessiva del sistema di chiusura.
Le chiusure a leva con riscontro sono ampiamente utilizzate in vari settori, tra cui automobilistico, industriale, aerospaziale e dei beni di consumo. Sono disponibili in diverse dimensioni e design per adattarsi a varie capacità di carico e requisiti applicativi, offrendo un metodo efficiente e rapido per fissare porte, pannelli e altre chiusure.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Codice Serie: SR5028
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.