La protezione dei vostri prodotti durante il trasporto o nelle diverse fasi di produzione è fondamentale per garantirne il corretto funzionamento. Grazie all'ampia gamma di cappucci, Essentra Components può offrirvi tutto ciò che vi serve. Disponibili in materiali diversi - LDPE, PVC e silicone - e in numerose varianti - sigillanti, a fissaggio rapido, per valvole - si adattano a filettature diverse. Se dovete garantire il funzionamento in sicurezza di un macchinario idraulico, i nostri cappucci idraulici possono essere utili; abbiamo, infatti, cappucci a compressione, con linguetta di rilascio, per raccordi banjo e calotte per raccordi SAE. Non riuscite a decidere quale soluzione migliore per la vostra applicazione? Visualizzate la nostra serie di guide e consigli utili: Guida rapida all'acquisto di cappucci e tappi e Guida per progettisti per la scelta di cappucci e tappi.
Offriamo una vasta gamma di prodotti adatti a numerosi ambienti e applicazioni. I tappi per raccordi offrono la massima protezione da danni e contaminanti per le estremità delle valvole, pompe e scambiatori di calore. I profili sono agganciati per impedire la perdita e per facilitare la sostituzione; sono contrassegnati con la direzione di inserimento/rimozione. I nostri tappi per mascheratura ad alta temperatura presentano un'eccellente resistenza chimica e sono progettati per garantire massime prestazioni anche nelle applicazioni più difficili. Gli inserti per tubi sono spinti nelle estremità di tubi cavi utilizzati per creare mobili, scaffali e rastrelliere. I nostri inserti proteggono le estremità dei tubi, coprendo i bordi affilati e agendo da terminale o piedino di supporto del carico.
Sappiamo che la mascheratura è un aspetto fondamentale del processo di produzione e di finitura, nell'industria manifatturiera, nella fabbricazione e nella costruzione di macchinari. La nostra ampia gamma di prodotti per mascheratura ad alte temperature fornisce soluzioni per sabbiatura, verniciatura a polvere, verniciatura cataforetica (e-coating), anodizzazione, placcatura o verniciatura a umido. Se avete necessità di mascherare forme irregolari, provate i nostri dischi e nastri per mascheratura. Non riuscite a decidere quale sia la soluzione migliore per la vostra applicazione? Visualizzate la nostra serie di guide e consigli utili: Guida rapida alle soluzioni di mascheratura e Guida alla scelta dei materiali per mascheratura.
La nostra linea di prodotti specifici, vi permette di salvaguardare e proteggere tubi e flange che, se non in perfette condizioni, spesso causano un deterioramento del prodotto durante la spedizione e lo stoccaggio. Vi proponiamo una gamma completa di cappucci per tubi in plastica che comprende cappucci di sfiato aperti all'estremità, terminali chiusi e cappucci flessibili che non si rompono né si screpolano. I nostri copriflangia avvolgono completamente l'intera flangia per impedire che la sporcizia danneggi il rivestimento della superficie di tenuta. I cappucci Essentra per la protezione di tubi e flange proteggono le superfici lavorate durante le fasi di trattamento, il trasporto e lo stoccaggio.
La gamma di protezioni per tubi di Essentra è essenziale per proteggere la maggior parte dei tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali in numerosi settori. Buon isolamento termico, resistenza alle abrasioni e allo scoppio, facilità di montaggio: ecco le principali caratteristiche di questa gamma che fornisce una soluzione per molte applicazioni pericolose. La nostra gamma comprende raccordi idraulici, fascette stringitubo, guarnizioni ad anello e molto altro ancora.
Un prodotto danneggiato può costare caro alla vostra azienda, per le ripercussioni sulla vostra reputazione e le spese di sostituzione che ne conseguono. Le nostre soluzioni per la protezione dei mobili sono progettate per salvaguardare l'integrità dei vostri prodotti durante il trasporto o gli spostamenti. Grazie ai tantissimi cappucci di copertura per ante e cerniere, angolari di protezione, nastri e protezioni copribordo, i vostri prodotti arriveranno dai clienti in perfette condizioni. I nostri prodotti possono essere provati prima dell'acquisto, non esitate quindi a chiederci un campione gratuito.
Sigilli di sicurezza e protezione per il trasporto
I sigilli di sicurezza sono ampiamente utilizzati in diversi settori industriali per proteggere i marchi e i prodotti dei clienti durante la movimentazione lungo l'intera catena di approvvigionamento. A prescindere dal settore in cui lavorate, sarà sicuramente presente un processo di sicurezza razionalizzato, sia che si tratti di proteggere un articolo, controllare l'accesso in un'area o tenere traccia dei movimenti di prodotti o denaro. I sigilli di sicurezza rappresentano una soluzione economica, di alta qualità e semplice per consentire un processo di sicurezza efficace e trasparente. Questi robusti sigilli antimanomissione offrono sicurezza in modo efficiente e sono un ausilio per la protezione. Visitate la nostra pagina dedicata ai sigilli di sicurezza per scoprire le applicazioni specifiche per ciascun settore industriale.