Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Tappi sigillanti

 (4 categorie prodotti)

I nostri tappi isolanti ad alta pressione sigillano efficacemente i fori fatti dall'esterno per applicazioni che hanno a che fare con aria e gas. Per l’installazione è sufficiente inserire il tappo sigillante a espansione a sfera nel foro praticato, quindi spingere la sfera dell’espansore nel manicotto. Gli speciali anelli di tenuta scanalati sulla sfera del tappo si integrano saldamente nel materiale dell’alloggiamento, garantendo una tenuta salda e permanente. Una volta fissata, la sfera rimane saldamente in posizione. Nessuna complessità: non serve filettare, alesare o lavorare a macchina le scanalature per o-ring. Inoltre, non c'è bisogno di ricorrere a nastri o sigillanti. Offriamo anche strumenti di montaggio su misura per ogni dimensione del tappo.

Gli strumenti di montaggio facilitano un’efficace installazione del tappo, migliorando l’integrità della tenuta e riducendo al minimo le perdite d'aria o di contaminanti. Disponibili nelle versioni con utensile manuale o ad aria, è essenziale garantire un corretto inserimento della sfera prima dell’applicazione. Ampiamente utilizzati in settori come applicazioni pneumatiche, idrauliche, automobilistiche e industriali.

Elenco Griglia

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - pollici

Questi tappi a espansione con dimensioni in pollici sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0192, SRP0191

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - metrici

Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0190

Utensili per il settaggio per tappi sigillanti - pollici

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni in pollici sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni in pollici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193

Utensile per il settaggio per tappi sigillanti - metrico

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni metriche sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni metriche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193