Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Protezioni adesive per flange

 (2 categorie prodotti)

Le protezioni adesive di flange sono delle copertura con retro adesivo, progettate per proteggere le superfici di tenuta delle flange da danni e contaminazioni durante lo stoccaggio, il trasporto e l'installazione.

Caratteristiche principali:

Retro Adesivo: Applicazione facile "stacca e attacca", garantendo un fissaggio sicuro.
Protezione: Protegge da graffi, ammaccature e contaminanti.
Materiale: Realizzato con materiali resistenti come plastica, PE, polietilene e gomma.
Senza Residui: Non lascia residui al momento della rimozione.

Vantaggi:

Facile Installazione: Rapido e semplice da applicare.
Conveniente: Previene danni costosi alla flangia.
Uso Versatile: Adatto a vari tipi e dimensioni di flange.

Elenco Griglia

Protezioni adesive per flange

Le protezioni adesive per flange sono dotate di uno speciale adesivo che si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali. Il PE è dotato di uno strato adesivo "stacca e attacca" ed è conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47 per flange con valori nominali di 150 libbre.

Codice Serie: SR1373

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.

A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.

Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.

Non servono elementi di fissaggio.

  • Materiale: gomma
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1361