Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 127,53 € |
5 - 9 | 114,78 € |
10 - 19 | 108,40 € |
20 + | 95,65 € |
Tipo adattatore | Con controdado |
---|---|
Per bullone | M16 |
h1 | 86.0 |
h2 | 63.0 |
h3 | 23.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M40x1.5 |
Carico con bullone max. kN | 92.90 |
Carico senza bullone max. kN | 148.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare