018025000001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,0764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.7 mm |
---|---|
Altezza base | 0.067 in |
Diametro esterno base | 3.9 mm |
Diametro esterno base | 0.154 in |
Altezza flangia | 1.3 mm |
Altezza flangia | 0.051 in |
Diametro esterno flangia | 10.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.394 in |
Diametro interno | 2.6 mm |
Diametro interno | 0.102 in |
Spessore | 3.0 mm |
Spessore | 0.118 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 2.6 |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare