018030600001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1323 € |
1000 + | 0,095 € |
Altezza base | 2.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.079 in |
Diametro esterno base | 9.9 mm |
Diametro esterno base | 0.39 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 15.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.591 in |
Diametro interno | 3.1 mm |
Diametro interno | 0.122 in |
Spessore | 3.5 mm |
Spessore | 0.138 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M3 |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare