083060200001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2694 € |
1000 + | 0,21 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.079 in |
Diametro esterno base | 7.9 mm |
Diametro esterno base | 0.311 in |
Altezza flangia | 3.3 mm |
Altezza flangia | 0.13 in |
Diametro esterno flangia | 14.4 mm |
Diametro esterno flangia | 0.567 in |
Diametro interno | 6.1 mm |
Diametro interno | 0.24 in |
Spessore | 5.3 mm |
Spessore | 0.209 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare