083120200001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,3357 € |
1000 + | 0,2584 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.079 in |
Diametro esterno base | 13.9 mm |
Diametro esterno base | 0.547 in |
Altezza flangia | 6.5 mm |
Altezza flangia | 0.256 in |
Diametro esterno flangia | 26.8 mm |
Diametro esterno flangia | 1.055 in |
Diametro interno | 12.1 mm |
Diametro interno | 0.476 in |
Spessore | 8.5 mm |
Spessore | 0.335 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare