10SC004009
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0416 € |
5000 - 19999 | 0,0374 € |
20000 + | 0,0337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.3 mm |
---|---|
Altezza base | 0.091 in |
Diametro esterno base | 3.6 mm |
Diametro esterno base | 0.142 in |
Altezza flangia | 1.1 mm |
Altezza flangia | 0.043 in |
Diametro esterno flangia | 5.9 mm |
Diametro esterno flangia | 0.232 in |
Diametro interno | 2.9 mm |
Diametro interno | 0.114 in |
Spessore | 2.4 mm |
Spessore | 0.094 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #4. M2.5 |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare