Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0456 € |
2500 - 9999 | 0,0411 € |
10000 + | 0,0369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 9.5 mm |
---|---|
Altezza base | 0.374 in |
Diametro esterno base | 9.1 mm |
Diametro esterno base | 0.358 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 15.7 mm |
Diametro esterno flangia | 0.618 in |
Diametro interno | 8.1 mm |
Diametro interno | 0.319 in |
Spessore | 9.5 mm |
Spessore | 0.374 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 5/16. M8 |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare