Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0356 € |
5000 - 19999 | 0,032 € |
20000 + | 0,0288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 6.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.236 in |
Diametro esterno base | 4.0 mm |
Diametro esterno base | 0.157 in |
Altezza flangia | 1.0 mm |
Altezza flangia | 0.039 in |
Diametro esterno flangia | 6.2 mm |
Diametro esterno flangia | 0.244 in |
Diametro interno | 3.1 mm |
Diametro interno | 0.122 in |
Spessore | 1.0 mm |
Spessore | 0.039 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M3 |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare