12SWS1016
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0471 € |
2500 - 9999 | 0,0424 € |
10000 + | 0,0382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 11.1 mm |
---|---|
Altezza base | 0.437 in |
Diametro esterno base | 6.3 mm |
Diametro esterno base | 0.248 in |
Altezza flangia | 3.1 mm |
Altezza flangia | 0.122 in |
Diametro esterno flangia | 12.7 mm |
Diametro esterno flangia | 0.5 in |
Diametro interno | 4.2 mm |
Diametro interno | 0.165 in |
Spessore | 3.20 mm |
Spessore | 0.126 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #6 |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare