12SWS1159
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0896 € |
2500 - 9999 | 0,0806 € |
10000 + | 0,0726 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 14.2 mm |
---|---|
Altezza base | 0.559 in |
Diametro esterno base | 9.5 mm |
Diametro esterno base | 0.374 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 13.9 mm |
Diametro esterno flangia | 0.547 in |
Diametro interno | 6.4 mm |
Diametro interno | 0.252 in |
Spessore | 14.3 mm |
Spessore | 0.563 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare