Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0471 € |
2500 - 9999 | 0,0424 € |
10000 + | 0,0382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 7.9 mm |
---|---|
Altezza base | 0.311 in |
Diametro esterno base | 12.7 mm |
Diametro esterno base | 0.5 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 15.8 mm |
Diametro esterno flangia | 0.622 in |
Diametro interno | 10.0 mm |
Diametro interno | 0.394 in |
Spessore | 8 mm |
Spessore | 0.315 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare