12SWS3155
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,5138 € |
1000 + | 0,3622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 9.5 mm |
---|---|
Altezza base | 0.374 in |
Diametro esterno base | 16.0 mm |
Diametro esterno base | 0.63 in |
Altezza flangia | 3.1 mm |
Altezza flangia | 0.122 in |
Diametro esterno flangia | 22.2 mm |
Diametro esterno flangia | 0.874 in |
Diametro interno | 11.1 mm |
Diametro interno | 0.437 in |
Spessore | 3.2 mm |
Spessore | 0.126 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare