312080559935
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4159 € |
500 - 999 | 0,2943 € |
1000 + | 0,228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 6.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.236 in |
Diametro esterno base | 13.0 mm |
Diametro esterno base | 0.512 in |
Altezza flangia | 4.5 mm |
Altezza flangia | 0.177 in |
Diametro esterno flangia | 25.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.984 in |
Diametro interno | 6.5 mm |
Diametro interno | 0.256 in |
Spessore | 10.5 mm |
Spessore | 0.413 in |
Colore | Nero |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare