312082559935
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1741 € |
500 - 999 | 0,1519 € |
1000 + | 0,1093 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.039 in |
Diametro esterno base | 7.9 mm |
Diametro esterno base | 0.311 in |
Altezza flangia | 1.0 mm |
Altezza flangia | 0.039 in |
Diametro esterno flangia | 12.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.472 in |
Diametro interno | 6.1 mm |
Diametro interno | 0.24 in |
Spessore | 2.0 mm |
Spessore | 0.079 in |
Colore | Nero |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare