312083159935
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1163 € |
500 - 999 | 0,1023 € |
1000 + | 0,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 3.2 mm |
---|---|
Altezza base | 0.126 in |
Diametro esterno base | 6.0 mm |
Diametro esterno base | 0.236 in |
Altezza flangia | 0.8 mm |
Altezza flangia | 0.031 in |
Diametro esterno flangia | 8.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.315 in |
Diametro interno | 4.5 mm |
Diametro interno | 0.177 in |
Spessore | 4.0 mm |
Spessore | 0.157 in |
Colore | Nero |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare