312083359935
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1023 € |
1000 + | 0,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.4 mm |
---|---|
Altezza base | 0.055 in |
Diametro esterno base | 3.2 mm |
Diametro esterno base | 0.126 in |
Altezza flangia | 1.0 mm |
Altezza flangia | 0.039 in |
Diametro esterno flangia | 5.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.197 in |
Diametro interno | 2.7 mm |
Diametro interno | 0.106 in |
Spessore | 2.4 mm |
Spessore | 0.094 in |
Colore | Nero |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare