32770
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3346 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 6.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.236 in |
Diametro esterno base | 6.0 mm |
Diametro esterno base | 0.236 in |
Altezza flangia | 2.0 mm |
Altezza flangia | 0.079 in |
Diametro esterno flangia | 9.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.354 in |
Diametro interno | 4.0 mm |
Diametro interno | 0.157 in |
Spessore | 8.0 mm |
Spessore | 0.315 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare