Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,9889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 13.9 mm |
---|---|
Altezza base | 0.547 in |
Diametro esterno base | 24.0 mm |
Diametro esterno base | 0.945 in |
Altezza flangia | 2.1 mm |
Altezza flangia | 0.083 in |
Diametro esterno flangia | 30.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.181 in |
Diametro interno | 20.0 mm |
Diametro interno | 0.787 in |
Spessore | 16.0 mm |
Spessore | 0.63 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare