MNI-4-8
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0782 € |
5000 - 9999 | 0,0764 € |
10000 - 24999 | 0,0748 € |
25000 + | 0,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 3.2 mm |
---|---|
Altezza base | 0.126 in |
Diametro esterno base | 3.7 mm |
Diametro esterno base | 0.146 in |
Altezza flangia | 1.2 mm |
Altezza flangia | 0.047 in |
Diametro esterno flangia | 6.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.236 in |
Diametro interno | 2.9 mm |
Diametro interno | 0.114 in |
Spessore | 4.4 mm |
Spessore | 0.173 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #4. M2.5 |
Tipo rondella | Rondella isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare