MNI-HT-M2.5-1
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2941 € |
1000 - 4999 | 0,2877 € |
5000 + | 0,2814 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 0.6 mm |
---|---|
Altezza base | 0.024 in |
Diametro esterno base | 3.5 mm |
Diametro esterno base | 0.138 in |
Altezza flangia | 2.0 mm |
Altezza flangia | 0.079 in |
Diametro esterno flangia | 5.9 mm |
Diametro esterno flangia | 0.232 in |
Diametro interno | 3.0 mm |
Diametro interno | 0.118 in |
Colore | Nero |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M2.5 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare