Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,4525 € |
1000 - 4999 | 0,4449 € |
5000 + | 0,4348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.5 mm |
---|---|
Altezza base | 0.059 in |
Diametro esterno base | 3.6 mm |
Diametro esterno base | 0.142 in |
Altezza flangia | 3.0 mm |
Altezza flangia | 0.118 in |
Diametro esterno flangia | 8.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.315 in |
Diametro interno | 3.0 mm |
Diametro interno | 0.118 in |
Colore | Nero |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M2.5 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare