MNI-HT-M3-3
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1356 € |
1000 - 4999 | 0,1331 € |
5000 - 9999 | 0,1305 € |
10000 + | 0,128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 7.4 mm |
---|---|
Altezza base | 0.291 in |
Diametro esterno base | 4.9 mm |
Diametro esterno base | 0.193 in |
Altezza flangia | 0.8 mm |
Altezza flangia | 0.031 in |
Diametro esterno flangia | 7.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.276 in |
Diametro interno | 3.5 mm |
Diametro interno | 0.138 in |
Colore | Nero |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M3 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare