MNI-HT-M6-1
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 + | 0,3855 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.3 mm |
---|---|
Altezza base | 0.051 in |
Diametro esterno base | 9.6 mm |
Diametro esterno base | 0.378 in |
Altezza flangia | 0.6 mm |
Altezza flangia | 0.024 in |
Diametro esterno flangia | 13.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.512 in |
Diametro interno | 6.5 mm |
Diametro interno | 0.256 in |
Colore | Nero |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare