Menu Ricerca

Molle a Trazione 6.1 mm 1.73 Nmm Acciaio al carbonio

This extension spring is made from carbon steel with a length of 22.35 mm an outside diameter of 6.1 mm and 1.73 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Codice articolo:

1217390

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,9492 €
150 - 299 1,8515 €
300 + 1,7824 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

58,48 €

30 x 1,9492 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci