187400E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 29 | 54,8929 € |
30 + | 29,3559 € |
Materiale maniglia | Acciaio |
---|---|
Finitura maniglia | Verniciato a polvere |
Colore maniglia | Nero |
Tipo maniglia | Maniglia lavorata |
Forma maniglia | Arch |
Tipo di montaggio | Foro per vite |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Dimensioni filettatura | Non Threaded |
Distanza foro di montaggio | 400.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 15.748 in |
Diametro foro di montaggio | 8.5 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.335 in |
Lunghezza maniglia | 400.0 mm |
Lunghezza maniglia | 15.748 in |
Altezza serraggio | 45.0 mm |
Altezza serraggio | 45.0 mm |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare