Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Magneti

 (3 categorie prodotti)

La nostra gamma di magneti circolari e rettangolari possono essere usati per il fissaggio di dispositivi o componenti interni. Eliminate l'uso di utensili con questi magneti facili da usare, disponibili in una vasta gamma di forme, dimensioni e resistenza alla trazione. La nostra gamma comprende anche i magneti a tazza, spesso usati in varie applicazioni come display, punti vendita e dispositivi di serraggio. Questi componenti piccoli ma essenziali sono disponibili in numerosi materiali come la ferrite e con diverse filettature come M3, M4, M5 e M6. I nostri magneti cilindrici in neodimio sono disponibili in vari diametri, spessori e forze di tenuta massima.
Elenco Griglia

Magneti in ferrite

Data la loro elevata forza coercitiva, i magneti in ferrite sono adatti a una grande varietà di applicazioni. Questi dischi circolari sono magnetizzati con più poli su una faccia. Posso essere utilizzati con dispositivi di fissaggio come i magneti a tazza, nei sistemi di sicurezza, nei sistemi audio visivi e in molte altre applicazioni. La gamma comprende due tipologie: una con forma a disco standard e l'altra ad anello con foro svasato di 5 mm.

Magneti al neodimio

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Magneti a tazza

I magneti a tazza sono ideali per l'utilizzo in applicazioni di fissaggio, come espositori per punti vendita, mostre o in dispositivi che richiedono il bloccaggio del pezzo o di un oggetto. I magneti a tazza sono disponibili in varie dimensioni e diverse tipologie di fissaggio.