HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Maniglie a trazione

 (20 categorie prodotti)

La nostra ampia gamma di soluzioni di accesso offre vari modelli di maniglie per diverse applicazioni. Scegliete tra tipologie come le maniglie a trazione, disponibili con montaggio anteriore o posteriore, e le maniglie di sicurezza, ideali per cassetti.

La nostra gamma, a seconda delle esigenze del progetto, è realizzata in metallo e plastica e prevede vari modelli come maniglia a molla, a flangia, ad angolo e altro ancora. Ogni maniglia è progettata per facilitare l'apertura e la chiusura di armadi e mobili e per garantire la semplicità di accesso ai contenuti.

Per saperne di più, consultate la nostra guida Cos'è una maniglia ergonomica industriale?

Elenco Griglia

Maniglie a trazione - Caricamento a molla

Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni..

Codice Serie: SR5436

Maniglie a trazione - Foro passante da un solo lato

Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.

Maniglie a trazione - Foro passante, ad angolo retto

Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.

Maniglie a trazione - Foro passante, ad arco

Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.

Maniglie a trazione - In metallo a U

La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.

Maniglie a trazione - In metallo ad arco

La gamma di maniglie a trazione con forma ad arco ha un profilo semi-piatto, ideale quando servono due maniglie per chiudere o aprire i pannelli. Sono disponibili soluzioni con montaggio anteriore e posteriore, oltre a una selezione di finiture per soddisfare determinati requisiti estetici.

Maniglie a trazione - In metallo/Con flangia

Le maniglie articolate con flangia sono maniglie a molla per impieghi gravosi; si ripiegano a filo quando non sono in uso. La maniglia è realizzata in nylon caricato con fibra di vetro e il ritorno a molla ne assicura il ripiegamento automatico a filo.

Maniglie a trazione - In metallo/Femmina ad angolo retto

Le maniglie in metallo femmina ad angolo retto a sezione tonda sono provviste di due fori filettati per il montaggio. Realizzate in un unico pezzo per maggior robustezza e resistenza, sono maniglie di alta qualità ed esteticamente gradevole da montare posteriormente.

Codice Serie: SR5112

Maniglie a trazione - In metallo/Femmina forma ad angolo retto

Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.

Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.

Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.

  • Colore: naturale

Maniglie a trazione - In metallo/Maschio ad angolo retto

Maniglie in metallo - Maschio ad angolo retto

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Maniglie a trazione - Maniglie a ponte tubolari

La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.

Codice Serie: SR5534

Maniglie a trazione - ovali

Questa gamma di maniglie a trazione ha un profilo ovale piatto e una forma a ponte. Sono utilizzate spesso per aprire e chiudere porte e coperchi per impieghi gravosi.

Sono progettate ergonomicamente per una stabilità ottimale e superfici lisce. Rappresentano un'alternativa elegante e professionale. Utilizzate nei settori dell'ingegneria, della strumentazione e della costruzione di apparecchiature.

  • Hanno un profilo ovale piatto e una forma a ponte.
  • Utilizzate per aprire e chiudere porte e coperchi per impieghi gravosi.
  • Progettate per una stabilità ottimale e superfici lisce.
Materiale: Alluminio Colore: Nero, Naturale Codice Serie: SR78030

Maniglie a trazione incassate

Queste maniglie a trazione incassate sono progettate per essere posizionate a filo con la superficie, per un effetto elegante e non invasivo. Poiché l'installazione a filo elimina la possibilità di impigliarsi negli indumenti o in altri oggetti, sono una soluzione sicura e facile da usare.

Consentono di risparmiare spazio, rendendoli eccellenti per le aree con spazi limitati, e il loro profilo consente di mantenerle pulite da sporco e detriti. Si installano inserendo prima la parte anteriore nello spazio di montaggio. Il lato posteriore è fissato al lato anteriore dall'interno del pannello con quattro viti (in dotazione).

Sono adatte per pannelli con spessore da 1 a 5 mm. Ideali per applicazioni quali armadietti, sportelli, spazi commerciali e retail.

  • Ideali per le aree con spazio limitato, sono facili da mantenere pulite da sporco e detriti.
  • Utilizzate in pannelli con spessore da 1 a 5 mm.
  • Ideali per applicazioni quali armadietti, sportelli, spazi commerciali e retail.
Materiale: Termoplastico Colore: Nero, Bianco sporco, Grigio chiaro, Grigio pietra Codice Serie: SR79530

Maniglie da incasso - Montaggio a bullone

Le maniglie da incasso con montaggio a bullone sono fissate con dadi e rondelle in dotazione. La finitura satinata è esteticamente gradevole; questo modello è l'ideale per le attrezzature destinate alla ristorazione o alla trasformazione degli alimenti.

Maniglie da incasso - Montaggio a scatto

La nostra gamma di maniglie a filo si inserisce facilmente nel foro di montaggio. Il profilo incassato offre sicurezza grazie alla posizione a filo rispetto al telaio della porta, senza agire sulla bontà e facilità della presa. Un'ampia scelta di materiali, finiture e dimensioni consente di trovare il modello perfetto per alloggiamenti o coperture per attrezzature di qualsiasi dimensione.

Codice Serie: SR5466

Maniglie da incasso - Montaggio a vite

Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.

Maniglie di sicurezza

Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.

Codice Serie: SR6513

Maniglie per cabinet

Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.

Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.

Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.

  • Si tratta di una barra circolare a forma di ponte.
  • Hanno un design ergonomico che garantisce stabilità e superfici lisce.
  • Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000