493679
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
8 + | 26,8341 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Diametro base | 65.0 mm |
Diametro base | 2.559 in |
Altezza base | 33.0 mm |
Altezza base | 1.299 in |
Lunghezza filetto | 100.0 mm |
Lunghezza filetto | 3.937 in |
Tipo base | Snodo in plastica |
Colore | Nero |
Codice doganale | 3926909790 |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 30° |
Materiale filetto completo | Acciaio inossidabile 304 |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Materiale base | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare