Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 109,815 € |
10 - 49 | 55,432 € |
50 + | 49,8781 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro asta | 8.0 mm |
---|---|
Diametro asta | 0.315 in |
Diametro tubo | 18.0 mm |
Diametro tubo | 0.709 in |
Lunghezza della corsa | 250.0 mm |
Lunghezza della corsa | 9.843 in |
Lunghezza tubo | 295.0 mm |
Lunghezza tubo | 11.614 in |
Forza massima | 300.0 N |
Forza massima | 300.0 N |
Dimensioni filettatura | M6 |
Finitura | Nitrurato |
Materiale asta | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Lunghezza filettatura | 10.0 mm |
Lunghezza filettatura | 0.394 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare