Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 59,6981 € |
50 + | 53,7417 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro asta | 10.0 mm |
---|---|
Diametro asta | 0.394 in |
Diametro tubo | 23.0 mm |
Diametro tubo | 0.906 in |
Lunghezza della corsa | 100.0 mm |
Lunghezza della corsa | 3.937 in |
Lunghezza tubo | 145.0 mm |
Lunghezza tubo | 5.709 in |
Forza massima | 600.0 N |
Forza massima | 600.0 N |
Dimensioni filettatura | M8 |
Finitura | Nitrurato |
Materiale asta | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Lunghezza filettatura | 12.0 mm |
Lunghezza filettatura | 0.472 in |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare