Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 147,8193 € |
10 + | 74,6159 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro asta | 14.0 mm |
---|---|
Diametro asta | 0.551 in |
Diametro tubo | 28.0 mm |
Diametro tubo | 1.102 in |
Lunghezza della corsa | 100.0 mm |
Lunghezza della corsa | 3.937 in |
Lunghezza tubo | 155.0 mm |
Lunghezza tubo | 6.102 in |
Forza massima | 500.0 N |
Forza massima | 500.0 N |
Dimensioni filettatura | M10 |
Finitura | Nitrurato |
Materiale asta | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Lunghezza filettatura | 12.0 mm |
Lunghezza filettatura | 0.472 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare