Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,2128 € |
50 + | 4,6704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza corpo | 16.0 mm |
---|---|
Lunghezza corpo | 0.63 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 19.7 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 0.776 in |
Diametro alloggiamento | 15.0 mm |
Diametro alloggiamento | 0.591 in |
Temperatura di esercizio massima | 90 °C |
Temperatura di esercizio massima | 194 °F |
Altezza totale | 12.0 mm |
Altezza totale | 0.472 in |
Lunghezza totale | 21.5 mm |
Lunghezza totale | 0.846 in |
Diametro esterno ruota | 10.4 mm |
Diametro esterno ruota | 0.409 in |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene; poliammide 6.6; policarbonato; olio al silicone |
Colore | Nero |
Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
Coppia | 0.6 N |
Coppia | 0.6 N |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare