Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 7,9797 € |
1000 + | 3,2748 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanza tra fori di fissaggio | 19.0 mm |
---|---|
Distanza tra fori di fissaggio | 0.748 in |
Diametro alloggiamento | 15.0 mm |
Diametro alloggiamento | 0.591 in |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Altezza totale | 6.6 mm |
Altezza totale | 0.26 in |
Lunghezza totale | 24.0 mm |
Lunghezza totale | 0.945 in |
Materiale (nome esteso) | Policarbonato; acetale |
Colore | Nero |
Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
Coppia | 60.0 N |
Coppia | 60.0 N |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare