096201000201
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2224 € |
1000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 - 0.283 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 20.2 - 34.4 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.795 - 1.354 in |
Lunghezza attacco | 19.8 mm |
Lunghezza attacco | 0.78 in |
Diametro testa | 10.0 mm |
Diametro testa | 0.394 in |
Altezza testa | 1.7 mm |
Altezza testa | 0.067 in |
Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | Dente di arresto |
Colore | Grigio |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare