Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 11 | 34,7917 € |
12 + | 17,5623 € |
Materiale ruota | Nylon |
---|---|
Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
Colore | Bianco |
Tipo rotella | Ruota con perno filettato |
Tipo di montaggio | Codolo filettato |
Capacità di carico | 120.0 kg |
Capacità di carico | 120.0 kg |
Larghezza ruota | 44.0 mm |
Larghezza ruota | 1.732 in |
Diametro ruota | 125.0 mm |
Diametro ruota | 4.921 in |
Altezza totale | 183.0 mm |
Altezza totale | 7.205 in |
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare