45230069907
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,3679 € |
500 - 999 | 1,039 € |
1000 + | 0,8705 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 20.0 mm |
---|---|
H | 0.787 in |
D | 29.0 mm |
D | 1.142 in |
d | 23.0 mm |
d | 0.906 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
Tipo impugnatura | Senza presa per le dita |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare