Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 1,3333 € |
100 - 249 | 1,20 € |
250 - 749 | 1,0666 € |
750 + | 0,9333 € |
d1 | M2 |
---|---|
l1_025 | 10.0 |
d2 a012 | 1.2 |
d3 max | 3.8 |
d4 min | 2.5 |
h1 max | 1.20 |
l2 0.25 | 3.5 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Tipo impronta | Chiave esagonale |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare