Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(38 categorie prodotti)
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.
I tappi uniplugs hanno un design unico con lamelle che bloccano saldamente il tappo quando viene inserito e ruotato in un foro filettato. Ogni tappo copre un'ampia gamma di dimensioni e tipologie di filetto differenti e si rimuove facilmente svitandolo dal filetto.
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
I tappi per filettatura NPT sono tappi protettivi conici progettati per l'uso con raccordi filettati conici BSP/NPT. Sono realizzati in LDPE blu.
I nostri tappi flessibili in PVC sono resistenti alla rottura e alla frammentazione e sono ideali per la chiusura di fori lisci e filettati. Forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La gamma è adatta a filettature metriche e UNF.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare