Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I giunti universali doppi, noti anche come giunti cardanici doppi, sono componenti meccanici che uniscono due giunti singoli per consentire un disallineamento angolare ancora maggiore tra gli alberi. La loro forma unica consente un trasferimento agevole ed efficace della coppia su distanze estese e angoli importanti.
Possono trasmettere la potenza in modo fluido ed efficace anche quando gli alberi di collegamento non sono allineati con precisione. Sono stati creati per sopportare carichi pesanti e fornire prestazioni durature in situazioni di lavoro difficili.
Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Questi giunti universali doppi con estremità solide non forate sono componenti meccanici utilizzati quando sono richiesti angoli di flessione significativi o quando due alberi sono sfalsati l'uno rispetto all'altro. La loro forma particolare li rende perfetti per le applicazioni più impegnative che richiedono un'elevata capacità di coppia, resistenza all'usura e capacità di sopportare angoli di disallineamento significativi.
Sono progettati per resistere a carichi enormi e fornire prestazioni durature in ambienti di lavoro difficili. Hanno una velocità massima di azionamento di 1000 giri al minuto per i giunti a sfera.
Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere installati e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Questi giunti universali telescopici combinano le funzioni di un giunto universale e di un albero telescopico. Questi giunti sono costituiti da due gioghi uniti da un albero telescopico, che consente il disallineamento angolare e compensa le variazioni di lunghezza. Consentono al giunto di espandersi e ritrarsi per adattarsi alle variazioni di distanza tra i componenti collegati.
Sono progettati per trasferire la coppia e modificare la lunghezza, tenendo conto di piccoli disallineamenti angolari tra l'albero di ingresso e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali non deve superare i 1000 giri/min. Realizzati per resistere a carichi pesanti e offrire prestazioni affidabili in ambienti difficili.
Hanno un angolo di flessione massimo di 45 per ogni giunto. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Questi giunti universali singoli con estremità solide non forate sono utilizzati quando sono richieste mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi solidi e non forati. Forniscono un collegamento solido e affidabile, rendendoli adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Progettati per trasmettere coppia e rotazione tra due alberi non allineati, gestendo il disallineamento, con una velocità massima di azionamento del giunto di 1000 giri/min. Sono realizzati per garantire una rotazione fluida e affidabile, riducendo al minimo l'attrito e l'usura.
Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche sono gli alberi di trasmissione delle automobili, i macchinari industriali e i sistemi di sterzo.
Questi soffietti sono utilizzati in applicazioni che richiedono flessibilità, tenuta e protezione. Vengono utilizzati per i giunti e sono disponibili per i giunti doppi. Progettati per espandersi e contrarsi in risposta al movimento e alle variazioni di pressione.
Possono tenere conto dell'espansione termica, delle vibrazioni, del disallineamento e di altre variabili che potrebbero causare stress o danni alle parti collegate. Proteggono l'applicazione da sporco, polvere, umidità e altri contaminanti garantendo una lunga durata. Possono essere riempiti di grasso per fornire ai cuscinetti con attrito una lubrificazione a lungo termine.
Il cavo deve essere legato a entrambe le estremità con due fascette (non incluse). Sono solitamente utilizzati nel settore automobilistico, HVAC e manifatturiero.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare