Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

TPE Filettatura UNF Tappo a rimozione facile

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Tappi con linguetta di tiro centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: EVA, PE-LD, TPR
Colore: Giallo, Nero, Arancione, Rosso
Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per mascheratura con linguetta di tiro sono ideali per mascherare fori filettati e lisci. La linguetta di tiro consente un semplice inserimento nel foro ed è anche molto pratica per rimuovere il pezzo quando il foro è molto stretto. Il materiale è flessibile per consentire una lieve variazione nelle dimensioni da mascherare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)