Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Testa a basso profilo

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a testa cilindrica di questa linea sono disponibili con cava esagonale o impronta Torx. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Le impronte Torx offrono una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo che trasmette la coppia con una minor pressione verso il basso. Queste viti a testa cilindrica bassa sono disponibili in due opzioni: a testa ultraribassata e a bassissimo profilo.

La prima di queste opzioni contribuisce a ridurre l'altezza complessiva della testa della vite, pertanto non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente ridotto, e non necessita di un foro di posizionamento svasato. Queste viti sono indicate per macchinari e apparecchiature con un minimo gioco.

Cap Screws are commonly used with Threaded Captive Washers (sold separately). The screws are made from austenitic Stainless Steel that provides good resistance to corrosion and machinability. The material is a popular choice for construction and automotive applications.

  • La testa bassa riduce l'ingombro in altezza della testa della vite.
  • A differenza delle viti a testa piatta, non richiedono alcuna svasatura.
  • Resistenza alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)