20208363
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Plugtype | Kort |
---|---|
d1 | 0.4062" |
l1 | 0.365" |
l2 | 0.52" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.4062" |
d3 max | 0.375" |
l3 min | 0.308" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Materiaal behuizing | RVS 303 |
Kogelmateriaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan